Industry Mall - Belgique & Luxembourg
Bienvenue sur notre catalogue des produits et notre système de commande en ligne.
Afin de vous fournir un meilleur service, le site eb.automation.siemens.com utilise des cookies. Masquer ce message.
12/08/20 4:03:24 AM
Catalogue des produits
  • Catalogue des produits
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimaliser
6ES7322-1BH01-0AA0
Product
Image similaire
SIMATIC S7-300, sortie TOR SM 322, à séparation galvanique, 16DA, 24V CC, 0,5A, 1x 20 pôles, courant total 4A/groupe (8A/Baugruppe)
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Additional Services
Pour ce produit nous vous proposons les prestations de service suivants : Réparation/Echange/Livraison de pièce de rechange. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article (Market Facing Number) 6ES7322-1BH01-0AA0
Description du produit SIMATIC S7-300, sortie TOR SM 322, à séparation galvanique, 16DA, 24V CC, 0,5A, 1x 20 pôles, courant total 4A/groupe (8A/Baugruppe)
Famille de produit Sorties TOR SM 322
Cycle de vie du Produit (PLM) PM300:Produit en vente
Prix détaillé
Groupe de remise / Groupe de prix international A37 / 231
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Facteur Métallique Nullement
Informations livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99H
Délai de livraison standard 1 Jour(s)
Poids net (kg) 0,243 kg
Dimensions du produit (l x L x H) Indisponible
Dimension d'emballage 13,10 x 15,20 x 5,10
Unité de mesure de la taille d'emballage CM
Unité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Information produit supplémentaire
EAN 4025515060918
UPC 040892560640
Code Marchandises 85389091
LKZ ST73
Groupe de produit 4031
Group Code R111
Pays d'origine Allemagne
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant depuis: 31/03/08
Catégorie produit A = Produit standard en stock. Il est possible de retourner le produit au fournisseur dans un délai prédéfini. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens habituel afin de vous assurer des conditions exactes pour la reprise.
Directive environnementale DEEE : -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-24-22-04
eClass 7.1 27-24-22-04
eClass 8 27-24-22-04
eClass 9 27-24-22-04
eClass 9.1 27-24-22-04
ETIM 4 EC001419
ETIM 5 EC001419
ETIM 6 EC001419
ETIM 7 EC001419
IDEA 4 3566
UNSPSC 14 32-15-17-05
UNSPSC 15 32-15-17-05
|