***Pièce de rechange*** SIMATIC S5, Pile de sauvegarde Lithium SNR. 11111, taille C, 3,6V/5,2AH pour S5-110S-115U-135U-150U Attention! produit dangereux
Notes
Le produit que vous avez recherché est toujours disponible en tant que pièce de rechange ou en tant que produit discontinué.<br>
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Numéro d'article (Market Facing Number) |
6EW1000-7AA |
Description du produit |
***Pièce de rechange*** SIMATIC S5, Pile de sauvegarde Lithium SNR. 11111, taille C, 3,6V/5,2AH pour S5-110S-115U-135U-150U Attention! produit dangereux
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM410:Démarrage phase de support / période d'assistance via pièces de rechange & réparation |
Date effective fin de cycle |
Le produit n'est plus disponible depuis le 01/10/16 |
Notes |
Le produit que vous avez recherché est toujours disponible en tant que pièce de rechange ou en tant que produit discontinué.<br>
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
|
Groupe de remise / Groupe de prix international |
A3Z / 2ET |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai de livraison standard - À l'usine |
1 Jour(s) |
Poids net (kg) |
0,050 kg |
Dimension d'emballage |
6,00 x 8,20 x 3,30 |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
CM |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4019169035514 |
UPC |
Indisponible |
Code Marchandises |
85065010 |
LKZ |
ST9-E5 |
Groupe de produit |
4225 |
Group Code |
R151 |
Pays d'origine |
Israël |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit n'est pas conforme à la directive RoHS. |
Catégorie produit |
D = Le produit fabriqué et configuré sur base de demandes spécifiques du client. Une reprise du produit n’est malheureusement pas possible dans ce cas. |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
SCIP numéro |
|
|
Indisponible |
|
|
|