KIT DE DÉMARRAGE SINAMICS V90 PN & SIMOTICS S-1FL6 comprenant: variateur: 6SL3210-5FB10-4UF1 Tension d'entrée :1/3 AC200-240V 2.6A 0-330Hz pour moteur: 0,4 kW IP20, FS B, 55X170X170(LXHXP) servomoteur 1FL6034-2AF21-1AA1 PN=0.4 kW, NN=3000tr/min, IP65 M0=1,27Nm, MN=1,27Nm, AH 30MM, codeur incrémental TTL 2500INK/U avec clavette sans frein d'arrêt Câble d'énergie préconfectionné 6FX3002-5CK01-1AD0 3 mètres Câble de signaux préconnectorisé 6FX3002-2CT20-1AD0 3 mètres Câble d'E/S connectorisé 6SL3260-4MA00-1VB0 1 mètre L(*)
Notes
Le produit a été supprimé. Il n'y a pas un produit de remplacement ou un successeur disponible.
Sorry, but this product is currently not available. For further Information kindly contact your local Siemens sales Support.
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Numéro d'article (Market Facing Number) |
6SL3200-0AE40-0AA0 |
Description du produit |
KIT DE DÉMARRAGE SINAMICS V90 PN & SIMOTICS S-1FL6 comprenant: variateur: 6SL3210-5FB10-4UF1 Tension d'entrée :1/3 AC200-240V 2.6A 0-330Hz pour moteur: 0,4 kW IP20, FS B, 55X170X170(LXHXP) servomoteur 1FL6034-2AF21-1AA1 PN=0.4 kW, NN=3000tr/min, IP65 M0=1,27Nm, MN=1,27Nm, AH 30MM, codeur incrémental TTL 2500INK/U avec clavette sans frein d'arrêt Câble d'énergie préconfectionné 6FX3002-5CK01-1AD0 3 mètres Câble de signaux préconnectorisé 6FX3002-2CT20-1AD0 3 mètres Câble d'E/S connectorisé 6SL3260-4MA00-1VB0 1 mètre L(*)
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM500:Arrêt des pièces de rechange ou fin de vie du produit ou du support |
Date effective fin de cycle |
Le produit n'est plus disponible depuis le 01/10/22 |
Notes |
Le produit a été supprimé. Il n'y a pas un produit de remplacement ou un successeur disponible.
Sorry, but this product is currently not available. For further Information kindly contact your local Siemens sales Support.
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
|
Groupe de remise / Groupe de prix international |
NA / 336 |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Délai de livraison standard - À l'usine |
50 Jour(s) |
Poids net (kg) |
3,700 kg |
Dimension d'emballage |
367,00 x 550,00 x 250,00 |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
MM |
Unité |
0 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042948673171 |
UPC |
804766297342 |
Code Marchandises |
85044084 |
LKZ |
SINAMICS V90 |
Groupe de produit |
X052 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Chine |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01/04/13 |
Catégorie produit |
C = Produit fabriqué sur demande spéciale du client. Une reprise du produit n’est malheureusement pas possible dans ce cas. |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
SCIP numéro |
|
|
Indisponible |
|
|
|