Kit de démarrage SINAMICS S210 &1FK2 y compris licence Extended Safety S210 : 6SL3210-5HB10-4UF0 Tension d'entrée : 1AC 200-240V 0,4 kW, carte SD avec Ex. Safety IP20, 55 x 170 x 170 (l x H x P) SIMOTICS S, 1FK2103-4AG00-1MA0 HD, IP64, M0=1,27NM, PN=0,4KW pour NN=3000 tr/min, HA30 sans frein, avec clavette avec codeur absolu multitour Solution à un câble préconnectorisé MC 500 6FX5002-8QN04-1AD0 4G0,38+2x0,38+4x0,2 C M12 Conducteurs avec embout connecteur IX, longueur 3m La quantité livrée est limitée à 3 pièces par client.
Notes
Le produit a été supprimé. Il n'y a pas un produit de remplacement ou un successeur disponible.
Sorry, but this product is currently not available. For further Information kindly contact your local Siemens sales Support.
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Numéro d'article (Market Facing Number) |
6SL3200-0AE61-0AA0 |
Description du produit |
Kit de démarrage SINAMICS S210 &1FK2 y compris licence Extended Safety S210 : 6SL3210-5HB10-4UF0 Tension d'entrée : 1AC 200-240V 0,4 kW, carte SD avec Ex. Safety IP20, 55 x 170 x 170 (l x H x P) SIMOTICS S, 1FK2103-4AG00-1MA0 HD, IP64, M0=1,27NM, PN=0,4KW pour NN=3000 tr/min, HA30 sans frein, avec clavette avec codeur absolu multitour Solution à un câble préconnectorisé MC 500 6FX5002-8QN04-1AD0 4G0,38+2x0,38+4x0,2 C M12 Conducteurs avec embout connecteur IX, longueur 3m La quantité livrée est limitée à 3 pièces par client.
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM490:Début d'année finale d'assistance |
Date effective fin de cycle |
Le produit n'est plus disponible depuis le 01/10/22 |
Notes |
Le produit a été supprimé. Il n'y a pas un produit de remplacement ou un successeur disponible.
Sorry, but this product is currently not available. For further Information kindly contact your local Siemens sales Support.
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
|
Groupe de remise / Groupe de prix international |
NA / 336 |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : 3A999A / AL : N |
Délai de livraison standard - À l'usine |
70 Jour(s) |
Poids net (kg) |
5,000 kg |
Dimension d'emballage |
42,00 x 50,80 x 33,20 |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
CM |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042948692721 |
UPC |
804766784286 |
Code Marchandises |
90230080 |
LKZ |
D32 |
Groupe de produit |
X052 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Chine |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01/04/13 |
Catégorie produit |
C = Produit fabriqué sur demande spéciale du client. Une reprise du produit n’est malheureusement pas possible dans ce cas. |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
SCIP numéro |
|
|
Indisponible |
|
|
|