Industry Mall - Belgique & Luxembourg
Bienvenue sur notre catalogue des produits et notre système de commande en ligne.
Afin de vous fournir un meilleur service, le site eb.automation.siemens.com utilise des cookies. Masquer ce message.
12/08/20 4:38:44 AM
Catalogue des produits
  • Catalogue des produits
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimaliser
6FX5002-5CN41-3CG0
Product
Image similaire
Câble d'énergie préconfectionné 4x 4 C connecteur Speed connect taille 1,5 (SINAMICS Motor Module) UL/CSA DESINA MOTION CONNECT 500 Dmax = 14,1mm Type: 6FX5002-5CN41 longueur (m)= + 200 + 20 + 6 + 0
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Additional Services
Pour ce produit nous vous proposons les prestations de service suivants : Réparation/Echange/Livraison de pièce de rechange. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article (Market Facing Number) 6FX5002-5CN41-3CG0
Description du produit Câble d'énergie préconfectionné 4x 4 C connecteur Speed connect taille 1,5 (SINAMICS Motor Module) UL/CSA DESINA MOTION CONNECT 500 Dmax = 14,1mm Type: 6FX5002-5CN41 longueur (m)= + 200 + 20 + 6 + 0
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du Produit (PLM) PM400:Fin de vie commencée / Approvisionnement rechange illimité
Date effective fin de cycle Le produit a le statut "Fin de série" depuis le 01/10/16
Prix détaillé
Groupe de remise / Groupe de prix international D1C / 764
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Facteur Métallique --3-----
Informations livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : N
Délai de livraison standard 5 Jour(s)
Poids net (kg) 61,525 kg
Dimensions du produit (l x L x H) Indisponible
Dimension d'emballage Indisponible
Unité de mesure de la taille d'emballage Indisponible
Unité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Information produit supplémentaire
EAN Indisponible
UPC Indisponible
Code Marchandises 85444290
LKZ NCZ-M
Groupe de produit 9300
Group Code R220
Pays d'origine Slovaquie
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant depuis: 01/07/06
Catégorie produit C = Produit fabriqué sur demande spéciale du client. Une reprise du produit n’est malheureusement pas possible dans ce cas.
Directive environnementale DEEE : Oui
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classification
 
Version Classification
eClass 6 27-06-23-02
eClass 7.1 27-06-23-02
eClass 8 27-06-23-02
eClass 9 27-06-23-02
eClass 9.1 27-06-23-02
ETIM 4 EC000839
ETIM 5 EC000839
ETIM 6 EC000839
ETIM 7 EC000839
UNSPSC 15 26-12-16-29
|
Vous pouvez aussi ajouter des options au produit.
Loading Documents...