Industry Mall - Belgique & Luxembourg
Bienvenue sur notre catalogue des produits et notre système de commande en ligne.
Afin de vous fournir un meilleur service, le site eb.automation.siemens.com utilise des cookies. Masquer ce message.
01/10/20 8:50:30 AM
Catalogue des produits
  • Catalogue des produits
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimaliser
9LF1110-6DA12-1AB1
Product
Image similaire
Prestation de maintenance "Service Card Premium" pour conseil technique d'experts par téléphone, comprend 1 cas. Un cas peut comprendre une ou plusieurs des prestations suivantes : rappel prioritaire du lundi au vendredi sans interruption (24h/24 5j/7) ; une heure payante de support sur des produits actuels et abandonnés. La livraison de la carte par e-mail ; valable 36 mois au total à partir de la commande.
Notes
Ce produit est uniquement disponible par téléchargement. Ce produit est uniquement disponible par téléchargement.
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article (Market Facing Number) 9LF1110-6DA12-1AB1
Description du produit Prestation de maintenance "Service Card Premium" pour conseil technique d'experts par téléphone, comprend 1 cas. Un cas peut comprendre une ou plusieurs des prestations suivantes : rappel prioritaire du lundi au vendredi sans interruption (24h/24 5j/7) ; une heure payante de support sur des produits actuels et abandonnés. La livraison de la carte par e-mail ; valable 36 mois au total à partir de la commande.
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du Produit (PLM) PM300:Produit en vente
Notes
Ce produit est uniquement disponible par téléchargement. Ce produit est uniquement disponible par téléchargement.
Prix détaillé
Groupe de remise / Groupe de prix international NA / 2T1
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Facteur Métallique Nullement
Informations livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai de livraison standard 1 Jour(s)
Poids net (kg) 0,001 kg
Dimensions du produit (l x L x H) Indisponible
Dimension d'emballage Indisponible
Unité de mesure de la taille d'emballage Indisponible
Unité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Information produit supplémentaire
EAN 4047622845608
UPC 195125057043
Code Marchandises Indisponible
LKZ ST79
Groupe de produit 4459
Group Code R1TF
Pays d'origine Allemagne
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Le produit est RoHS-compliant
Catégorie produit A = Produit standard en stock. Il est possible de retourner le produit au fournisseur dans un délai prédéfini. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens habituel afin de vous assurer des conditions exactes pour la reprise.
Directive environnementale DEEE : -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classification
 
Version Classification
eClass 9.1 25-22-02-90
|