SIMOTICS S servomoteur synchrone 1FK7 Compact 0,85Nm, 100K, 6000tr/min 0,38kW, à refroidissement par convection naturelle connecteur de puissance / de signaux connecteurs orientables à 270° FORME DE CONSTRUCTION IMB 5 (IM V1, IM V3) Codeur incrémental 2048 imp/tr (codeur I-2048) avec interface DRIVE-CLiQ arbre lisse, Tolérance N avec frein de maintien Indice de protection IP64
Numéro d'article (Market Facing Number) |
1FK7022-5AK71-1DH0 |
Description du produit |
SIMOTICS S servomoteur synchrone 1FK7 Compact 0,85Nm, 100K, 6000tr/min 0,38kW, à refroidissement par convection naturelle connecteur de puissance / de signaux connecteurs orientables à 270° FORME DE CONSTRUCTION IMB 5 (IM V1, IM V3) Codeur incrémental 2048 imp/tr (codeur I-2048) avec interface DRIVE-CLiQ arbre lisse, Tolérance N avec frein de maintien Indice de protection IP64
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM300:Produit en vente |
Groupe de remise / Groupe de prix international |
D3M / 762 |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
------71 |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai de livraison standard - À l'usine |
15 Jour(s) |
Poids net (kg) |
2,002 kg |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
Indisponible |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
662643364477 |
Code Marchandises |
85015100 |
LKZ |
SD.NC60KT-1FK7 |
Groupe de produit |
6252 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Roumanie |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 22/07/17 |
Catégorie produit |
C = Produit fabriqué sur demande spéciale du client. Une reprise du produit n’est malheureusement pas possible dans ce cas. |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
SCIP numéro |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-09 |
|
|
|
|