SIMOTICS S servomoteur synchrone 1FK7 Compact 0,85Nm, 100K, 6000tr/min 0,38kW, à refroidissement par convection naturelle connecteur de puissance / de signaux connecteurs orientables à 270° FORME DE CONSTRUCTION IMB 5 (IM V1, IM V3) Codeur absolu 20BIT + Multitour 12 bits avec interface DRIVE-CLiQ (encodeur AM20DQ) Réduction de 10 % de la puissance à cause du codeur absolu Arbre avec Clavette, Tolérance N sans frein à l'arrêt Indice de protection IP65 Bride côté arbre IP67; peinture RAL7016
Numéro d'article (Market Facing Number) |
1FK7022-5AK71-1LA5 |
Description du produit |
SIMOTICS S servomoteur synchrone 1FK7 Compact 0,85Nm, 100K, 6000tr/min 0,38kW, à refroidissement par convection naturelle connecteur de puissance / de signaux connecteurs orientables à 270° FORME DE CONSTRUCTION IMB 5 (IM V1, IM V3) Codeur absolu 20BIT + Multitour 12 bits avec interface DRIVE-CLiQ (encodeur AM20DQ) Réduction de 10 % de la puissance à cause du codeur absolu Arbre avec Clavette, Tolérance N sans frein à l'arrêt Indice de protection IP65 Bride côté arbre IP67; peinture RAL7016
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM300:Produit en vente |
Groupe de remise / Groupe de prix international |
D3M / 762 |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
------71 |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai de livraison standard - À l'usine |
15 Jour(s) |
Poids net (kg) |
1,803 kg |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
Indisponible |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
662643542394 |
Code Marchandises |
85015100 |
LKZ |
SD.NC60KT-1FK7 |
Groupe de produit |
6252 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Roumanie |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 22/07/17 |
Catégorie produit |
C = Produit fabriqué sur demande spéciale du client. Une reprise du produit n’est malheureusement pas possible dans ce cas. |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
SCIP numéro |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-09 |
|
|
|
|