****pièce de rechange**** SIMOTICS S-1FL6-1FL6 tension de service 3 AC 400 V PN=2,5 kW; NN=2000 tr/min M0=15 Nm; MN=11,9 Nm hauteur d'axe 90mm codeur absolu 20 bits (12 bits multitour) arbre lisse, tolérance N avec frein à l'arrêt degré de protection IP65 avec bague d'étanchéité compatible avec les variateurs SINAMICS V70&V90
Notes
Le produit n'est plus disponible.<br>
Veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Ce produit est disponible en tant que pièce de rechange ou en tant que produit discontinué.
Si vous recherchez une pièce de rechange pour ce produit, vous la trouverez à https://www.sow.siemens.com.
Un type de remplacement possible (compatibilité non garantie !) peut être trouvé dans le Siemens Industry Support Site, Le successeur est 1FL6090-1AC61-2LH1. Non compatible avec les anciennes lignes. peut être utilisé comme référence.
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Numéro d'article (Market Facing Number) |
1FL6090-1AC61-0LH1 |
Description du produit |
****pièce de rechange**** SIMOTICS S-1FL6-1FL6 tension de service 3 AC 400 V PN=2,5 kW; NN=2000 tr/min M0=15 Nm; MN=11,9 Nm hauteur d'axe 90mm codeur absolu 20 bits (12 bits multitour) arbre lisse, tolérance N avec frein à l'arrêt degré de protection IP65 avec bague d'étanchéité compatible avec les variateurs SINAMICS V70&V90
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM490:Début d'année finale d'assistance |
Date effective fin de cycle |
Le produit n'est plus disponible depuis le 01/10/23 |
Notes |
Le produit n'est plus disponible.<br>
Veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Ce produit est disponible en tant que pièce de rechange ou en tant que produit discontinué.
Si vous recherchez une pièce de rechange pour ce produit, vous la trouverez à https://www.sow.siemens.com.
Un type de remplacement possible (compatibilité non garantie !) peut être trouvé dans le Siemens Industry Support Site, Le successeur est 1FL6090-1AC61-2LH1. Non compatible avec les anciennes lignes. peut être utilisé comme référence.
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
|
Groupe de remise / Groupe de prix international |
M3S / 7A6 |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
------71 |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai de livraison standard - À l'usine |
2 Jour(s) |
Poids net (kg) |
20,900 kg |
Dimension d'emballage |
365,00 x 495,00 x 340,00 |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
MM |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
887621444778 |
Code Marchandises |
85015220 |
LKZ |
NC81 |
Groupe de produit |
5686 |
Group Code |
R2S3 |
Pays d'origine |
Chine |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01/01/18 |
Catégorie produit |
C = Produit fabriqué sur demande spéciale du client. Une reprise du produit n’est malheureusement pas possible dans ce cas. |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
SCIP numéro |
|
|
Indisponible |
|
|
|