****pièce de rechange**** SIMOTICS S servomoteur synchrone 1FT6 27Nm, 100K, 4500tr/min autoventilé IM B5 (IM V1, IM V3) pour connecteurs de puissance et de signaux Sens de départ du connecteur transversal, vers la gauche Résolveur bipolaire (Résolveur P=1) arbre lisse, tolérance de concentricité R sans frein à l'arrêt Degré d'intensité vibratoire R Boîte à labyrinthe (IP 64)
Notes
Le produit que vous avez recherché est toujours disponible en tant que pièce de rechange ou en tant que produit discontinué.<br>
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Numéro d'article (Market Facing Number) |
1FT6086-8AH71-2TK3 |
Description du produit |
****pièce de rechange**** SIMOTICS S servomoteur synchrone 1FT6 27Nm, 100K, 4500tr/min autoventilé IM B5 (IM V1, IM V3) pour connecteurs de puissance et de signaux Sens de départ du connecteur transversal, vers la gauche Résolveur bipolaire (Résolveur P=1) arbre lisse, tolérance de concentricité R sans frein à l'arrêt Degré d'intensité vibratoire R Boîte à labyrinthe (IP 64)
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM410:Démarrage phase de support / période d'assistance via pièces de rechange & réparation |
Date effective fin de cycle |
Le produit n'est plus disponible depuis le 01/10/15 |
Notes |
Le produit que vous avez recherché est toujours disponible en tant que pièce de rechange ou en tant que produit discontinué.<br>
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
|
Groupe de remise / Groupe de prix international |
NA / 7A6 |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
------71 |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai de livraison standard - À l'usine |
100 Jour(s) |
Poids net (kg) |
25,505 kg |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
Indisponible |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
040892614350 |
Code Marchandises |
85015220 |
LKZ |
SD.NC60ST-1FT6 |
Groupe de produit |
9628 |
Group Code |
R2S3 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 31/07/18 |
Catégorie produit |
C = Produit fabriqué sur demande spéciale du client. Une reprise du produit n’est malheureusement pas possible dans ce cas. |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
SCIP numéro |
|
|
Indisponible |
|
|
|