****pièce de rechange**** SIMOTICS GP variante Ex uniquement ! moteur à basse tension, rotor à cage, IP55 2 pôles * taille 71M, * classe thermique 155(F) boîtier aluminium 3 AC 50Hz 230VD/400VY * 0,37kW 3 AC 60Hz 460VY * 0,43kW 220-240/380-420 (50); 440-480 (60) IM B14, IM V19 IM V18 sans capot de protection bride normalisée: FT85 (C105)
Notes
Le produit n'est plus disponible.<br>
Veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Ce produit est disponible en tant que pièce de rechange ou en tant que produit discontinué.
Si vous recherchez une pièce de rechange pour ce produit, vous la trouverez à https://www.sow.siemens.com.
Un type de remplacement possible (compatibilité non garantie !) peut être trouvé dans le Siemens Industry Support Site, voir https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109746420 peut être utilisé comme référence.
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Numéro d'article (Market Facing Number) |
1LA7070-2AA12 |
Description du produit |
****pièce de rechange**** SIMOTICS GP variante Ex uniquement ! moteur à basse tension, rotor à cage, IP55 2 pôles * taille 71M, * classe thermique 155(F) boîtier aluminium 3 AC 50Hz 230VD/400VY * 0,37kW 3 AC 60Hz 460VY * 0,43kW 220-240/380-420 (50); 440-480 (60) IM B14, IM V19 IM V18 sans capot de protection bride normalisée: FT85 (C105)
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM490:Début d'année finale d'assistance |
Date effective fin de cycle |
Le produit n'est plus disponible depuis le 31/12/23 |
Notes |
Le produit n'est plus disponible.<br>
Veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Ce produit est disponible en tant que pièce de rechange ou en tant que produit discontinué.
Si vous recherchez une pièce de rechange pour ce produit, vous la trouverez à https://www.sow.siemens.com.
Un type de remplacement possible (compatibilité non garantie !) peut être trouvé dans le Siemens Industry Support Site, voir https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109746420 peut être utilisé comme référence.
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
|
Groupe de remise / Groupe de prix international |
NA / 6ZZ |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
N-W----- |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai de livraison standard - À l'usine |
Sur demande |
Poids net (kg) |
5,000 kg |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
Indisponible |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4019169365154 |
UPC |
Indisponible |
Code Marchandises |
85015100 |
LKZ |
D81.1-L/IEC |
Groupe de produit |
2250 |
Group Code |
P113 |
Pays d'origine |
Rep.Tchèque |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 22/07/19 |
Catégorie produit |
A = Produit standard en stock. Il est possible de retourner le produit au fournisseur dans un délai prédéfini. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens habituel afin de vous assurer des conditions exactes pour la reprise. |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
SCIP numéro |
|
|
Indisponible |
|
|
|