SIMOTICS GP type de moteur : 1AV1062A moteur basse tension, IEC rotor à cage, autoventilé, IP 55 classe thermique 155(F) selon 130(B) boîtier aluminium standard efficiency IE1, dans l'EEE: tenir compte du rendement minimal selon (UE) 2019/1781 est IE2 (à partir du 01/07/2021) 2 pôles * taille 63M * 0,18 kW (50 Hz) 0,21 kW(60 Hz) couleur standard RAL 7030, à la condition qu'aucune autre couleur ne soit sélectionnée par une référence abrégée ; ce produit peut indiquer comme fabricant Siemens ou Innomotics. 3 AC 50Hz 230VD/400VY * 3 AC 60Hz 460VY IM B 5, Bride : FF115 (A140) Sans protection du moteur Boîte de raccordement en haut
Numéro d'article (Market Facing Number) |
1LE1002-0BA22-2FA4 |
Description du produit |
SIMOTICS GP type de moteur : 1AV1062A moteur basse tension, IEC rotor à cage, autoventilé, IP 55 classe thermique 155(F) selon 130(B) boîtier aluminium standard efficiency IE1, dans l'EEE: tenir compte du rendement minimal selon (UE) 2019/1781 est IE2 (à partir du 01/07/2021) 2 pôles * taille 63M * 0,18 kW (50 Hz) 0,21 kW(60 Hz) couleur standard RAL 7030, à la condition qu'aucune autre couleur ne soit sélectionnée par une référence abrégée ; ce produit peut indiquer comme fabricant Siemens ou Innomotics. 3 AC 50Hz 230VD/400VY * 3 AC 60Hz 460VY IM B 5, Bride : FF115 (A140) Sans protection du moteur Boîte de raccordement en haut
|
Famille de produit |
Moteurs standard SIMOTICS GP 1LE1/1PC1 |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM300:Produit en vente |
Groupe de remise / Groupe de prix international |
M2D / 3F1 |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
N-W----- |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai de livraison standard - À l'usine |
10 Jour(s) |
Poids net (kg) |
4,000 kg |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
Indisponible |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
Code Marchandises |
85015100 |
LKZ |
GG_LD |
Groupe de produit |
5104 |
Group Code |
P113 |
Pays d'origine |
Rep.Tchèque |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 22/07/19 |
Catégorie produit |
C = Produit fabriqué sur demande spéciale du client. Une reprise du produit n’est malheureusement pas possible dans ce cas. |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
SCIP numéro |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-21-01 |
eClass |
14 |
27-02-21-01 |
eClass |
6 |
27-02-21-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-21-01 |
eClass |
8 |
27-02-21-01 |
eClass |
9 |
27-02-21-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-21-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|