SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue des produits
  • Catalogue des produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimaliser
1LE1003-1EB23-4GB4
Product
Image similaire
SIMOTICS GP type de moteur : 1AV3182B moteur basse tension, IEC rotor à cage, autoventilé, IP55 classe thermique 155(F) selon 130(B) boîtier aluminium Premium Efficiency IE3, 4 pôles * taille 180 * 18,5 kW (50 Hz) 21,3 kW (60 Hz) 60 Hz, P60 : IE2 couleur standard RAL 7030, à la condition qu'aucune autre couleur ne soit sélectionnée par une référence abrégée ; ce produit peut indiquer comme fabricant Siemens ou Innomotics.​ 3 AC 50Hz 400VD/690VY * 3 CA 60 Hz 460VD IM V 1, sans capot de protection, Bride : FF300 (A350) 3 thermistances CTP pour coupure (2 bornes) Boîte de raccordement en haut
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article (Market Facing Number) 1LE1003-1EB23-4GB4
Description du produit SIMOTICS GP type de moteur : 1AV3182B moteur basse tension, IEC rotor à cage, autoventilé, IP55 classe thermique 155(F) selon 130(B) boîtier aluminium Premium Efficiency IE3, 4 pôles * taille 180 * 18,5 kW (50 Hz) 21,3 kW (60 Hz) 60 Hz, P60 : IE2 couleur standard RAL 7030, à la condition qu'aucune autre couleur ne soit sélectionnée par une référence abrégée ; ce produit peut indiquer comme fabricant Siemens ou Innomotics.​ 3 AC 50Hz 400VD/690VY * 3 CA 60 Hz 460VD IM V 1, sans capot de protection, Bride : FF300 (A350) 3 thermistances CTP pour coupure (2 bornes) Boîte de raccordement en haut
Famille de produit Moteurs standard SIMOTICS GP 1LE1/1PC1
Cycle de vie du Produit (PLM) PM300:Produit en vente
Prix détaillé
Groupe de remise / Groupe de prix international M2H / 3F3
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Facteur Métallique N-W-----
Informations livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : N
Délai de livraison standard - À l'usine 20 Jour(s)
Poids net (kg) 134,000 kg
Unité de mesure de la taille d'emballage Indisponible
Unité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Information produit supplémentaire
EAN Indisponible
UPC Indisponible
Code Marchandises 85015230
LKZ GG_LD
Groupe de produit 4R86
Famille de produit P113
Pays d'origine Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 22/07/19
Catégorie produit C = Produit fabriqué sur demande spéciale du client. Une reprise du produit n’est malheureusement pas possible dans ce cas.
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

SCIP numéro
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-21-01
eClass 14 27-02-21-01
eClass 6 27-02-21-01
eClass 7.1 27-02-21-01
eClass 8 27-02-21-01
eClass 9 27-02-21-01
eClass 9.1 27-02-21-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Achat du produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez aussi ajouter des options au produit.
;