SIMOTICS SD type de moteur : 1CV4314B moteur basse tension, IEC rotor à cage, auto-refroidissement, IP55 classe thermique 155(F) selon 130(B) boîtier en fonte grise Basic Line Premium Efficiency IE4 4 pôles * taille 315L 160 kW (50 Hz) couleur standard RAL 7030, à la condition qu'aucune autre couleur ne soit sélectionnée par une référence abrégée ; ce produit peut indiquer comme fabricant Siemens ou Innomotics. 3 AC 50Hz 400VD/690VY * 3 AC 60Hz 460VD IM B3 sans protection du moteur boîte de raccordement en haut L22=palier pour accroissement effort transversal L51=Isolation de paliers côté N (N)
Numéro d'article (Market Facing Number) |
1LE5504-3AB43-4AA4-Z L22+L51 |
Description du produit |
SIMOTICS SD type de moteur : 1CV4314B moteur basse tension, IEC rotor à cage, auto-refroidissement, IP55 classe thermique 155(F) selon 130(B) boîtier en fonte grise Basic Line Premium Efficiency IE4 4 pôles * taille 315L 160 kW (50 Hz) couleur standard RAL 7030, à la condition qu'aucune autre couleur ne soit sélectionnée par une référence abrégée ; ce produit peut indiquer comme fabricant Siemens ou Innomotics. 3 AC 50Hz 400VD/690VY * 3 AC 60Hz 460VD IM B3 sans protection du moteur boîte de raccordement en haut L22=palier pour accroissement effort transversal L51=Isolation de paliers côté N (N)
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM300:Produit en vente |
Groupe de remise / Groupe de prix international |
M2J / 3F4 |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
N-W----- |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai de livraison standard - À l'usine |
25 Jour(s) |
Poids net (kg) |
1190,000 kg |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
Indisponible |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
Code Marchandises |
85015381 |
LKZ |
GG_LD |
Groupe de produit |
2678 |
Famille de produit |
P113 |
Pays d'origine |
Rep.Tchèque |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 22/07/19 |
Catégorie produit |
C = Produit fabriqué sur demande spéciale du client. Une reprise du produit n’est malheureusement pas possible dans ce cas. |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
SCIP numéro |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-21-01 |
eClass |
14 |
27-02-21-01 |
eClass |
6 |
27-02-21-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-21-01 |
eClass |
8 |
27-02-21-01 |
eClass |
9 |
27-02-21-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-21-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|