****pièce de rechange**** connecteur de puissance, taille 2 type : 6FX2003-0CC11 connecteur femelle 6 points, bague écrou serre-câble 9-24mm section de conducteurs 1,5-4 mm2
Notes
Le produit a été supprimé. Il n'y a pas un produit de remplacement ou un successeur disponible.
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Numéro d'article (Market Facing Number) |
6FX2003-0CC11 |
Description du produit |
****pièce de rechange**** connecteur de puissance, taille 2 type : 6FX2003-0CC11 connecteur femelle 6 points, bague écrou serre-câble 9-24mm section de conducteurs 1,5-4 mm2
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM500:Arrêt des pièces de rechange ou fin de vie du produit ou du support |
Date effective fin de cycle |
Le produit n'est plus disponible depuis le 01/10/23 |
Notes |
Le produit a été supprimé. Il n'y a pas un produit de remplacement ou un successeur disponible.
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
|
Groupe de remise / Groupe de prix international |
M3S / 7A6 |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai de livraison standard - À l'usine |
70 Jour(s) |
Poids net (kg) |
0,320 kg |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
Indisponible |
Unité |
0 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
662643047387 |
Code Marchandises |
85366990 |
LKZ |
NCZ1 |
Groupe de produit |
9306 |
Group Code |
R2S3 |
Pays d'origine |
Slovaquie |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01/07/06 |
Catégorie produit |
C = Produit fabriqué sur demande spéciale du client. Une reprise du produit n’est malheureusement pas possible dans ce cas. |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
SCIP numéro |
|
|
Indisponible |
|
|
|