Câble de signaux préconnectorisé pour codeur incrémental TTL S-1 3X2X0,2+2X2X0,25C MOTION-CONNECT 300 Pas d'UL pour le connecteur côté moteur Dmax=7,2 mm Longueur (m)=15 m Version à connecteur droit mot.
Numéro d'article (Market Facing Number) |
6FX3002-2CT12-1BF0 |
Description du produit |
Câble de signaux préconnectorisé pour codeur incrémental TTL S-1 3X2X0,2+2X2X0,25C MOTION-CONNECT 300 Pas d'UL pour le connecteur côté moteur Dmax=7,2 mm Longueur (m)=15 m Version à connecteur droit mot.
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM300:Produit en vente |
Groupe de remise / Groupe de prix international |
D3E / DMS |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
--3----- |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai de livraison standard - À l'usine |
22 Jour(s) |
Poids net (kg) |
1,140 kg |
Dimension d'emballage |
500,00 x 500,00 x 80,00 |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
MM |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042948696156 |
UPC |
804766789090 |
Code Marchandises |
85444290 |
LKZ |
SINAMICS V90 |
Groupe de produit |
4R03 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Chine |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 03/08/16 |
Catégorie produit |
A = Produit standard en stock. Il est possible de retourner le produit au fournisseur dans un délai prédéfini. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens habituel afin de vous assurer des conditions exactes pour la reprise. |
Directive environnementale DEEE : |
- |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
SCIP numéro |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-06-18-01 |
eClass |
14 |
27-06-18-01 |
eClass |
6 |
27-06-18-01 |
eClass |
7.1 |
27-06-18-01 |
eClass |
8 |
27-06-18-01 |
eClass |
9 |
27-06-18-01 |
eClass |
9.1 |
27-06-18-01 |
ETIM |
7 |
EC003249 |
ETIM |
8 |
EC003249 |
ETIM |
9 |
EC003249 |
IDEA |
4 |
1722 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-09 |
|
|
|
|