Câble de signaux préconnectorisé (résolveur dans le moteur) 3x 2x 0.14+4x 0.14+2x0.5 C UL/CSA, DESINA MOTION CONNECT 500 Dmax = 9,3mm longueur (m)= Type: 6FX5002-2CF02 longueur (m)= 0 + 20 + 0 + 0
Numéro d'article (Market Facing Number) |
6FX5002-2CF02-1CA0 |
Description du produit |
Câble de signaux préconnectorisé (résolveur dans le moteur) 3x 2x 0.14+4x 0.14+2x0.5 C UL/CSA, DESINA MOTION CONNECT 500 Dmax = 9,3mm longueur (m)= Type: 6FX5002-2CF02 longueur (m)= 0 + 20 + 0 + 0
|
Famille de produit |
Pour SINAMICS S120 SMC10 |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM300:Produit en vente |
Groupe de remise / Groupe de prix international |
D1C / 764 |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai de livraison standard - À l'usine |
7 Jour(s) |
Poids net (kg) |
2,269 kg |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
Indisponible |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
662643049657 |
Code Marchandises |
85444290 |
LKZ |
NCZ-M |
Groupe de produit |
9300 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Slovaquie |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01/07/06 |
Catégorie produit |
C = Produit fabriqué sur demande spéciale du client. Une reprise du produit n’est malheureusement pas possible dans ce cas. |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
SCIP numéro |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-06-18-01 |
eClass |
14 |
27-06-18-01 |
eClass |
6 |
27-06-18-01 |
eClass |
7.1 |
27-06-18-01 |
eClass |
8 |
27-06-18-01 |
eClass |
9 |
27-06-18-01 |
eClass |
9.1 |
27-06-18-01 |
ETIM |
7 |
EC003249 |
ETIM |
8 |
EC003249 |
ETIM |
9 |
EC003249 |
IDEA |
4 |
1722 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-09 |
|
|
|
|