***PIECE DE RECHANGE*** SIMOVERT MASTERDRIVES MOTION CONTROL - PERFORMANCE 2 CONVERTISSEUR INDIRECT FORME COMPACT PLUS, IP20 TRIPH. 380-480 V, 50/60 HZ, 8 A PUISSANCE DE TYPE: 3,0 KW DOCUMENTATION SUR CD
Notes
Le produit n'est plus disponible.<br>
Veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Ce produit est disponible en tant que pièce de rechange ou en tant que produit discontinué.
Si vous recherchez une pièce de rechange pour ce produit, vous la trouverez à https://www.sow.siemens.com.
Un type de remplacement possible (compatibilité non garantie !) peut être trouvé dans le Siemens Industry Support Site, vente jusqu'à épuisement des stocks ! réparation sous réserve peut être utilisé comme référence.
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Numéro d'article (Market Facing Number) |
6SE7018-0EP70 |
Description du produit |
***PIECE DE RECHANGE*** SIMOVERT MASTERDRIVES MOTION CONTROL - PERFORMANCE 2 CONVERTISSEUR INDIRECT FORME COMPACT PLUS, IP20 TRIPH. 380-480 V, 50/60 HZ, 8 A PUISSANCE DE TYPE: 3,0 KW DOCUMENTATION SUR CD
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM490:Début d'année finale d'assistance |
Date effective fin de cycle |
Le produit n'est plus disponible depuis le 30/09/20 |
Notes |
Le produit n'est plus disponible.<br>
Veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Ce produit est disponible en tant que pièce de rechange ou en tant que produit discontinué.
Si vous recherchez une pièce de rechange pour ce produit, vous la trouverez à https://www.sow.siemens.com.
Un type de remplacement possible (compatibilité non garantie !) peut être trouvé dans le Siemens Industry Support Site, vente jusqu'à épuisement des stocks ! réparation sous réserve peut être utilisé comme référence.
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
|
Groupe de remise / Groupe de prix international |
D2S / 7A2 |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : 3A999A / AL : N |
Délai de livraison standard - À l'usine |
30 Jour(s) |
Poids net (kg) |
4,500 kg |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
Indisponible |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
662643061536 |
Code Marchandises |
85044085 |
LKZ |
DA65/MC |
Groupe de produit |
9610 |
Group Code |
R2S3 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit n'est pas conforme à la directive RoHS. |
Catégorie produit |
B = Le droit pour retourner le produit est limité. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens habituel afin de vous assurer des conditions exactes pour la reprise. |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
SCIP numéro |
|
|
Indisponible |
|
|
|