SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue des produits
  • Catalogue des produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimaliser
6SL3054-4FB10-2BA0-Z F01
Product
Image similaire
SINAMICS S210 carte SD 512 Mo avec licences (Certificate of License, enregistré sur la carte) V5.1 SP1 F01: 1x licence Safety DBSI
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article (Market Facing Number) 6SL3054-4FB10-2BA0-Z F01
Description du produit SINAMICS S210 carte SD 512 Mo avec licences (Certificate of License, enregistré sur la carte) V5.1 SP1 F01: 1x licence Safety DBSI
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du Produit (PLM) PM300:Produit en vente
Prix détaillé
Groupe de remise / Groupe de prix international D2W / 7SW
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Facteur Métallique Aucun
Informations livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : N
Délai de livraison standard - À l'usine 5 Jour(s)
Poids net (kg) 0,020 kg
Unité de mesure de la taille d'emballage Indisponible
Unité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Information produit supplémentaire
EAN Indisponible
UPC 804766807039
Code Marchandises 85235190
LKZ SD.NC60ST-1FE1
Groupe de produit X081
Famille de produit R221
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 22/06/18
Catégorie produit A = Produit standard en stock. Il est possible de retourner le produit au fournisseur dans un délai prédéfini. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens habituel afin de vous assurer des conditions exactes pour la reprise.
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
SCIP numéro
Classification
 
Version Classification
eClass 12 19-15-07-02
eClass 14 19-15-07-02
eClass 6 19-15-07-02
eClass 7.1 19-15-07-02
eClass 8 19-15-07-02
eClass 9 19-15-07-02
eClass 9.1 19-15-07-02
ETIM 7 EC000192
ETIM 8 EC000192
ETIM 9 EC000192
|
Achat du produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez aussi ajouter des options au produit.
;