SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 AVEC FILTRE INTEGRE CL. A DEGRE DE PROT. IP20 3PH 380-480V +10/-10% 47-63HZ PUISS. LOW OVERLOAD: 45KW AVEC 110% 60S,100% 240S TEMP. AMB. 0 A +40 DEG. C (LO) 635 X 275 X 204 (HXLXP), FSE SANS CONTROL UNIT NI UNITE DE PROGRAMMATION APPROUVE POUR CU240B/E-2 ET CU230P-2 PARTIR DE LA VERSION DU MICROLOGICIEL V 4.4 REMARQUE: PM230 N'AIDE PAS SAFETY
Notes
Ce produit est disponible en tant que pièce de rechange ou en tant que produit discontinué.
Si vous recherchez une pièce de rechange pour ce produit, vous la trouverez à https://www.sow.siemens.com.
Un type de remplacement possible (compatibilité non garantie !) peut être trouvé dans le Siemens Industry Support Site, ID SIOS 109753734 peut être utilisé comme référence.
Le produit que vous avez recherché est toujours disponible en tant que pièce de rechange ou en tant que produit discontinué.<br>
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Numéro d'article (Market Facing Number) |
6SL3210-1NE28-8AL0 |
Description du produit |
SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 AVEC FILTRE INTEGRE CL. A DEGRE DE PROT. IP20 3PH 380-480V +10/-10% 47-63HZ PUISS. LOW OVERLOAD: 45KW AVEC 110% 60S,100% 240S TEMP. AMB. 0 A +40 DEG. C (LO) 635 X 275 X 204 (HXLXP), FSE SANS CONTROL UNIT NI UNITE DE PROGRAMMATION APPROUVE POUR CU240B/E-2 ET CU230P-2 PARTIR DE LA VERSION DU MICROLOGICIEL V 4.4 REMARQUE: PM230 N'AIDE PAS SAFETY
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM410:Démarrage phase de support / période d'assistance via pièces de rechange & réparation |
Date effective fin de cycle |
Le produit n'est plus disponible depuis le 01/10/22 |
Notes |
Ce produit est disponible en tant que pièce de rechange ou en tant que produit discontinué.
Si vous recherchez une pièce de rechange pour ce produit, vous la trouverez à https://www.sow.siemens.com.
Un type de remplacement possible (compatibilité non garantie !) peut être trouvé dans le Siemens Industry Support Site, ID SIOS 109753734 peut être utilisé comme référence.
Le produit que vous avez recherché est toujours disponible en tant que pièce de rechange ou en tant que produit discontinué.<br>
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
|
Groupe de remise / Groupe de prix international |
D2S / 3A2 |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : 3A999A / AL : N |
Délai de livraison standard - À l'usine |
1 Jour(s) |
Poids net (kg) |
20,500 kg |
Dimension d'emballage |
378,00 x 711,00 x 290,00 |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
MM |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042948660362 |
UPC |
Indisponible |
Code Marchandises |
85044086 |
LKZ |
D11.1SD |
Groupe de produit |
9486 |
Group Code |
R2S3 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 20/02/12 |
Catégorie produit |
A = Produit standard en stock. Il est possible de retourner le produit au fournisseur dans un délai prédéfini. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens habituel afin de vous assurer des conditions exactes pour la reprise. |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
SCIP numéro |
|
|
Indisponible |
|
|
|