SINAMICS V20 200-240 V 1 CA - 10/+ 10 puissance nominale 3,0kW avec surcharge de 150 % pendant 60 sec. filtre intégré C2 I/O°: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AO bus de terrain : USS/Modbus RTU avec BOP intégré degré de protection IP20/ UL ouvert taille : C 184x182x169 (L x H x P)
Notes
Numéro d'article (Market Facing Number) |
6SL3210-5BB23-0AV0 |
Description du produit |
SINAMICS V20 200-240 V 1 CA - 10/+ 10 puissance nominale 3,0kW avec surcharge de 150 % pendant 60 sec. filtre intégré C2 I/O°: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AO bus de terrain : USS/Modbus RTU avec BOP intégré degré de protection IP20/ UL ouvert taille : C 184x182x169 (L x H x P)
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM490:Début d'année finale d'assistance |
Date effective fin de cycle |
Le produit n'est plus disponible depuis le 01/10/21 |
Notes |
|
Substitute |
6SL3210-5BB23-0BV1 |
Description article de remplacement |
SINAMICS V20 1AC 200-240V -15/+10% 47-63Hz 3kW avec 150% de surcharge pendant 60s filtre C1 intégré E/S : 4 DI, 2 DQ, 2AI, 1AO bus de terrain : USS/Modbus avec BOP intégré protection IP20/UL en version nue type : AD 136x176.5x160(lxhxp) |
Groupe de remise / Groupe de prix international |
D2D / 350 |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai de livraison standard - À l'usine |
3 Jour(s) |
Poids net (kg) |
2,800 kg |
Dimension d'emballage |
237,00 x 220,00 x 247,00 |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
MM |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
6940408103030 |
UPC |
887621204037 |
Code Marchandises |
85044085 |
LKZ |
SINAMICS V20 |
Groupe de produit |
5680 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Chine |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 05/07/10 |
Catégorie produit |
C = Produit fabriqué sur demande spéciale du client. Une reprise du produit n’est malheureusement pas possible dans ce cas. |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
SCIP numéro |
|
|
Indisponible |
|
|
|