SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue des produits
  • Catalogue des produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimaliser
CZF:58398225001001
Product
Image similaire
Kit de modification pour moteurs 1LE16, version normale, IP55 AH225, 2-8 pôl., IMB3 vers IMB5, N° art. 1.1
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article (Market Facing Number) CZF:58398225001001
Description du produit Kit de modification pour moteurs 1LE16, version normale, IP55 AH225, 2-8 pôl., IMB3 vers IMB5, N° art. 1.1
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du Produit (PLM) PM300:Produit en vente
Prix détaillé
Groupe de remise / Groupe de prix international M4S / 3S3
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Facteur Métallique Aucun
Informations livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai de livraison standard - À l'usine 15 Jour(s)
Poids net (kg) 23,500 kg
Unité de mesure de la taille d'emballage Indisponible
Unité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Information produit supplémentaire
EAN Indisponible
UPC Indisponible
Code Marchandises 85030099
LKZ GG_LD
Groupe de produit 9765
Famille de produit P1S3
Pays d'origine Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Catégorie produit A = Produit standard en stock. Il est possible de retourner le produit au fournisseur dans un délai prédéfini. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens habituel afin de vous assurer des conditions exactes pour la reprise.
Directive environnementale DEEE : -
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
SCIP numéro
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-31-91
eClass 14 27-02-31-91
eClass 6 27-02-91-12
eClass 7.1 27-02-91-12
eClass 8 27-02-91-12
eClass 9 27-02-31-91
eClass 9.1 27-02-31-91
ETIM 7 EC002025
ETIM 8 EC002025
ETIM 9 EC002025
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Achat du produit
Quantité 1 Pc
;