SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimize
6ES7822-1AA05-0XC2
Product
SIMATIC STEP 7 Prof. V15.1 pack de migration ; Powerpack & mise à niveau STEP 7 V5.6 -> V15.1/2017 SR1 ; combo Floating License ; valable uniquement en cas de commande simultanée d'un SUS 6ES7810-5CC04-0YE2. Condition préalable : STEP 7 SUS existant. logiciel et documentation sur DVD, classe A ; licence sur clé USB ; en 6 langues (de,en,fr,es,it,zh), tourne sous Windows 7 (64), Windows 10 (64 bit), Windows Server 2012/2016 (64) ; pour la configuration de SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels ******************************* Contenu : kit (4x DVD + 1x USB)
Notes
Product was deleted without replacement
Please contact Siemens
Prix-tarif client Indiquer le prix
Votre prix Indiquer le prix
Additional Services
Fiche technique produit (PDF) Téléchargement
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Produit
Numéro d’article 6ES7822-1AA05-0XC2
Description d'article SIMATIC STEP 7 Prof. V15.1 pack de migration ; Powerpack & mise à niveau STEP 7 V5.6 -> V15.1/2017 SR1 ; combo Floating License ; valable uniquement en cas de commande simultanée d'un SUS 6ES7810-5CC04-0YE2. Condition préalable : STEP 7 SUS existant. logiciel et documentation sur DVD, classe A ; licence sur clé USB ; en 6 langues (de,en,fr,es,it,zh), tourne sous Windows 7 (64), Windows 10 (64 bit), Windows Server 2012/2016 (64) ; pour la configuration de SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels ******************************* Contenu : kit (4x DVD + 1x USB)
Product family Indisponible.
Product Lifecycle (PLM) PM490:Start of final Year of support
PLM Effective Date Produkt abgekündigt seit: 01.01.2023
Notes
Product was deleted without replacement
Please contact Siemens
Price data
Region Specific PriceGroup 2AP
Prix-tarif client Indiquer le prix
Votre prix Indiquer le prix
Supplément Matière Première Nullement
l_caption_rohcode Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : N
Délai de livraison standard 1 Jour/Jours
Poids Net par quantité 0.215 kg
Packaging Dimension 18.30 x 26.30 x 3.00
Package size unit of measure CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Additional Product Information
EAN Indisponible.
UPC 804766531194
N° d'Export 85234910
Liste de caratères (LKZ) ST79-SW
Groupe de produit 4A6F
Group Code R132
Pays d'origine Allemagne
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Le produit est RoHS-compliant
Product class A: problem-free, re-useable at short notice
Directive environnementale DEEE : Non
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible.
|
Buy product
Quantité 1 Pc
;