SIMOTICS S-1FK2 HD servomoteur M0=3,2Nm ; PN = 1 kW à nN=3000 tr/min (380-480V) ; PN = 0,5kW à nN=1500 tr/min (200-240V) ; avec frein à l'arrêt; degré de protection IP65 ; arbre D19x40mm avec clavette ; codeur absolu monotour 22 bits (encodeur AS22DQC) ; avec interface OCC ; connecteur taille M17, orientable ;
Numéro d'article |
1FK2104-6AF11-1SA0 |
Description d'article |
SIMOTICS S-1FK2 HD servomoteur M0=3,2Nm ; PN = 1 kW à nN=3000 tr/min (380-480V) ; PN = 0,5kW à nN=1500 tr/min (200-240V) ; avec frein à l'arrêt; degré de protection IP65 ; arbre D19x40mm avec clavette ; codeur absolu monotour 22 bits (encodeur AS22DQC) ; avec interface OCC ; connecteur taille M17, orientable ;
|
Famille de produit |
Servomoteurs 1FK2 pour SINAMICS S210 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
DMM |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
------71 |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
15 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
4.250 kg |
Dimension emballage |
250.00 x 452.00 x 267.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042948694671 |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85015220 |
Rubrique catalogue (PDF) |
D32 |
Groupe de produit |
9021 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|