SIMOTICS S-1FK2 HI servomoteur M0=18Nm ; PN = 2,5kW à nN=1500 tr/min (380-480V) ; degré de protection IP65 ; arbre cylindrique D32x58mm ; codeur absolu 22 bits + 12 bits multitour (encodeur AM22DQC) ; avec connecteur DRIVE-CLiQ M17 ; connecteur de puissance de taille M23 ;
Numéro d'article |
1FK2308-3AB01-0MB0 |
Description d'article |
SIMOTICS S-1FK2 HI servomoteur M0=18Nm ; PN = 2,5kW à nN=1500 tr/min (380-480V) ; degré de protection IP65 ; arbre cylindrique D32x58mm ; codeur absolu 22 bits + 12 bits multitour (encodeur AM22DQC) ; avec connecteur DRIVE-CLiQ M17 ; connecteur de puissance de taille M23 ;
|
Famille de produit |
Servomoteurs 1FK2 pour SINAMICS S120 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
DMM |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
------71 |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
30 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
16.200 kg |
Dimension emballage |
355.00 x 485.00 x 330.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4025515670094 |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85015220 |
Rubrique catalogue (PDF) |
NC82 |
Groupe de produit |
4R43 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Chine |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.06.2019 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|