SIMOTICS S Moteur synchrone 1FK7-CT PN=0,59kW ; UCI=600V M0=3Nm (100K) ; NN=2000tr/min ; à refroidissement par convection naturelle Forme de construction IMB 5 (IM V1, IM V3) Bride 1 Connecteur de puissance orientable Codeur absolu 24 bits + Multitour 12 bits avec interface Drive-CLiQ (encodeur AM24DQI) Arbre lisse, tolérance N Avec frein à l'arrêt Indice de protection IP65 Bride D IP67
Numéro d'article |
1FK7042-2AC71-1CH2 |
Description d'article |
SIMOTICS S Moteur synchrone 1FK7-CT PN=0,59kW ; UCI=600V M0=3Nm (100K) ; NN=2000tr/min ; à refroidissement par convection naturelle Forme de construction IMB 5 (IM V1, IM V3) Bride 1 Connecteur de puissance orientable Codeur absolu 24 bits + Multitour 12 bits avec interface Drive-CLiQ (encodeur AM24DQI) Arbre lisse, tolérance N Avec frein à l'arrêt Indice de protection IP65 Bride D IP67
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
762 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
------71 |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
15 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
4.900 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
887621237349 |
N° d'Export |
85015100 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SD.NC60KT-1FK7 |
Groupe de produit |
9621 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|