**pièce de rechange** SIMOTICS S-1FL6 tension de service 3 AC 400 V PN=0,4 kW ; NN=3000 tr/min, M0=1,9 Nm; MN=1,27 Nm ; hauteur d'axe 45mm codeur absolu 20 bits (12 bits multitour) arbre lisse, tolérance N sans frein à l'arrêt degré de protection IP65 avec bague d'étanchéité compatible avec les variateurs SINAMICS V70&V90
Notes
Ce produit n'est plus disponible
Successeur Le successeur est 1FL6042-1AF61-2LG1. Non compatible avec les anciennes lignes.
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Numéro d'article |
1FL6042-1AF61-0LG1 |
Description d'article |
**pièce de rechange** SIMOTICS S-1FL6 tension de service 3 AC 400 V PN=0,4 kW ; NN=3000 tr/min, M0=1,9 Nm; MN=1,27 Nm ; hauteur d'axe 45mm codeur absolu 20 bits (12 bits multitour) arbre lisse, tolérance N sans frein à l'arrêt degré de protection IP65 avec bague d'étanchéité compatible avec les variateurs SINAMICS V70&V90
|
Famille de produit |
Indisponible. |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM490:Start of final Year of support |
Date de fin de vie du produit |
Produkt abgekündigt seit: 01.10.2023 |
Notes |
Ce produit n'est plus disponible
Successeur Le successeur est 1FL6042-1AF61-2LG1. Non compatible avec les anciennes lignes.
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
|
Groupe de prix |
7A6 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
------71 |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
2 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
3.100 kg |
Dimension emballage |
222.00 x 382.00 x 250.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
887621438388 |
N° d'Export |
85015100 |
Rubrique catalogue (PDF) |
NC81 |
Groupe de produit |
5686 |
Group Code |
R2S3 |
Pays d'origine |
Chine |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.01.2018 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible. |
|
|
|