SIMOTICS S-1FL6 Tension de service 3 CA 400 V PN=0,75 kW ; NN=3000 tr/min M0=3,5 Nm ; MN=2,39 Nm Hauteur d'axe 45 mm avec connecteur coudé, codeur absolu 20 bits - (12 bits multitour) arbre lisse, tolérance N avec frein de maintien indice de protection IP65 avec bague d'étanchéité compatible avec les variateurs SINAMICS V70&V90
Numéro d'article |
1FL6044-1AF61-2LH1 |
Description d'article |
SIMOTICS S-1FL6 Tension de service 3 CA 400 V PN=0,75 kW ; NN=3000 tr/min M0=3,5 Nm ; MN=2,39 Nm Hauteur d'axe 45 mm avec connecteur coudé, codeur absolu 20 bits - (12 bits multitour) arbre lisse, tolérance N avec frein de maintien indice de protection IP65 avec bague d'étanchéité compatible avec les variateurs SINAMICS V70&V90
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
DMS |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
------71 |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
5 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
6.300 kg |
Dimension emballage |
222.00 x 432.00 x 250.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4025515699736 |
UPC |
804766789274 |
N° d'Export |
85015100 |
Rubrique catalogue (PDF) |
NC81 |
Groupe de produit |
5183 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Chine |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.01.2018 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|