SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1FL6044-2AF21-1MA1
Product
SIMOTICS S-1FL6, tension d'alimentation 230 V 3 CA PN=1 kW ; NN=3000 tr/min M0=3,18 Nm ; MN=3,18 Nm, hauteur d'axe 40 mm, codeur absolu monotour 21 bits avec clavette Tolérance N sans frein de maintien, indice de protection IP65 avec joint (d'étanchéité) à l'huile pour l'antenne SINAMICS V90
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit, nous pouvons proposer des services additionnels tels que pièce de rechange, échange ou réparation. Un accès spécifique au module "Mall Service Pièces de Rechange" est requis. Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 1FL6044-2AF21-1MA1
Description d'article SIMOTICS S-1FL6, tension d'alimentation 230 V 3 CA PN=1 kW ; NN=3000 tr/min M0=3,18 Nm ; MN=3,18 Nm, hauteur d'axe 40 mm, codeur absolu monotour 21 bits avec clavette Tolérance N sans frein de maintien, indice de protection IP65 avec joint (d'étanchéité) à l'huile pour l'antenne SINAMICS V90
Famille de produit Indisponible.
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix DMS
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal ------71
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 30 Jour(s)
Poids Net par quantité 3.390 kg
Dimension emballage 222.00 x 382.00 x 250.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042948675571
UPC 887621925161
N° d'Export 85015220
Rubrique catalogue (PDF) NC81
Groupe de produit 3585
Group Code R220
Pays d'origine Chine
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.01.2018
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
;