SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
1FN3150-3PK00-0AA0
Product
Image similaire
SIMOTICS L radiateur de précision pour partie primaire 1FN3150-3W... composant moteur synchrone triphasé
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit, nous pouvons proposer des services additionnels tels que pièce de rechange, échange ou réparation. Un accès spécifique au module "Mall Service Pièces de Rechange" est requis. Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 1FN3150-3PK00-0AA0
Description d'article SIMOTICS L radiateur de précision pour partie primaire 1FN3150-3W... composant moteur synchrone triphasé
Famille de produit Moteurs linéaires SIMOTICS L-1FN3 pour SINAMICS S120
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 763
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 20 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.858 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515003182
UPC Indisponible.
N° d'Export 85030099
Rubrique catalogue (PDF) PM21
Groupe de produit 9633
Group Code R220
Pays d'origine Roumanie
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 31.01.2019
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-28-91
eClass 6 27-02-28-01
eClass 7.1 27-02-91-09
eClass 8 27-02-91-09
eClass 9 27-02-28-91
eClass 9.1 27-02-28-91
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
UNSPSC 15 26-11-15-06
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
;