SIMOTICS T moteur couple; composants moteur synchrone triphasé ; radiateur haute performance ; (axial) départ de câble; diam. 440mm; longueur 160 mm ; couple max. 1430Nm vitesse de rotation maximale 260 tr/min ; courant max. 98A eff; avec PTC130 et capteur de température Pt1000
Numéro d'article |
1FW6160-0WB10-5GC3 |
Description d'article |
SIMOTICS T moteur couple; composants moteur synchrone triphasé ; radiateur haute performance ; (axial) départ de câble; diam. 440mm; longueur 160 mm ; couple max. 1430Nm vitesse de rotation maximale 260 tr/min ; courant max. 98A eff; avec PTC130 et capteur de température Pt1000
|
Famille de produit |
Moteurs couple à incorporer SIMOTICS T-1FW6 pour SINAMICS S120 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
765 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
------71 |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
25 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
66.300 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85030099 |
Rubrique catalogue (PDF) |
PM21 |
Groupe de produit |
9701 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 19.12.2018 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-24-01 |
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|