SIMOTICS T moteur couple; composants ET 200iSP moteur synchrone triphasé ; radiateur de précision intégré et radiateur haute performance ; tangentiel départ de câble; câble d'énergie 0,5 m avec Connecteur taille 1,5 ; câble de signaux 0,5m avec connecteurs M17 ; diam. 576mm; longueur 160mm; couple max. 2630Nm; vitesse de rotation max. 46tr/min; courant max. 45A eff.; avec PTC130 et capteur de température Pt1000
Numéro d'article |
1FW6230-0TB10-2JD3 |
Description d'article |
SIMOTICS T moteur couple; composants ET 200iSP moteur synchrone triphasé ; radiateur de précision intégré et radiateur haute performance ; tangentiel départ de câble; câble d'énergie 0,5 m avec Connecteur taille 1,5 ; câble de signaux 0,5m avec connecteurs M17 ; diam. 576mm; longueur 160mm; couple max. 2630Nm; vitesse de rotation max. 46tr/min; courant max. 45A eff.; avec PTC130 et capteur de température Pt1000
|
Famille de produit |
Moteurs couple à incorporer SIMOTICS T-1FW6 pour SINAMICS S120 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
765 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
------71 |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
25 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
81.800 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85030099 |
Rubrique catalogue (PDF) |
PM21 |
Groupe de produit |
9701 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 19.12.2018 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-24-01 |
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|