SIMOTICS M moteur asynchrone compact 2000tr/min, 21,5 kW, 103Nm 2650 tr/min, 26,0 kW, 94Nm 2800 tr/min, 26,0 kW, 89Nm ventilation forcée; indice de protection IP65 Sens d'écoulement de l'air côté D--> N; Indice de protection IP55 Codeur incrémental 22 bit avec position de commutation (encodeur IC22DQ) avec interface Drive-CLiQ Construction IM B5 (IMV 1, IM V3) Arbre avec clavette Équilibrage avec demi-clavette Version avec palier: standard avec palier fixe Numéro d'offre SMR-139-2013 moteur personnalisé
Numéro d'article |
1PH8135-1DG02-2BH1 |
Description d'article |
SIMOTICS M moteur asynchrone compact 2000tr/min, 21,5 kW, 103Nm 2650 tr/min, 26,0 kW, 94Nm 2800 tr/min, 26,0 kW, 89Nm ventilation forcée; indice de protection IP65 Sens d'écoulement de l'air côté D--> N; Indice de protection IP55 Codeur incrémental 22 bit avec position de commutation (encodeur IC22DQ) avec interface Drive-CLiQ Construction IM B5 (IMV 1, IM V3) Arbre avec clavette Équilibrage avec demi-clavette Version avec palier: standard avec palier fixe Numéro d'offre SMR-139-2013 moteur personnalisé
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
761 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
20 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
125.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85015230 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Groupe de produit |
9695 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 05.11.2018 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-14 |
|
|
|
|