Départs-moteur XB5 pour ET 200S pour types DS1E-X, RS1E-X pour F-DS1E-X, F-RS1E-X pour DS1-X, RS1-X, module de commande de frein 400V CA / 0,5 A pour moteurs avec freins mécaniques sans entrées TOR
Notes
Successeur Le successeur est le système ET 200SP avec ses modules départ-moteur compacts.
Numéro d'article |
3RK1903-0CJ00 |
Description d'article |
Départs-moteur XB5 pour ET 200S pour types DS1E-X, RS1E-X pour F-DS1E-X, F-RS1E-X pour DS1-X, RS1-X, module de commande de frein 400V CA / 0,5 A pour moteurs avec freins mécaniques sans entrées TOR
|
Famille de produit |
Indisponible. |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Produit en fin de vie Approvisionnement limité |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 01.10.2020 |
Notes |
Successeur Le successeur est le système ET 200SP avec ses modules départ-moteur compacts.
|
Groupe de prix |
42D |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
15 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.111 kg |
Dimension emballage |
28.00 x 108.50 x 147.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4011209897199 |
UPC |
887621275143 |
N° d'Export |
85371098 |
Rubrique catalogue (PDF) |
CC-IC10 |
Groupe de produit |
4962 |
Group Code |
R711 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.05.2012 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
|
Indisponible. |
|
|
|