SIRIUS, Modules d'extension 3RK33 pour système de sécurité modulaire 3RK3 8 entrées TOR, 24V CC paramétrable via ES MSS largeur 22,5mm Bloc de jonction à bornes à ressort sans câble de liaison
Notes
Successeur successeur 3SK2, S7-1200F ou ET200SP en cas d'utilisation d'AS-i
Numéro d'article |
3RK3321-2AA10 |
Description d'article |
SIRIUS, Modules d'extension 3RK33 pour système de sécurité modulaire 3RK3 8 entrées TOR, 24V CC paramétrable via ES MSS largeur 22,5mm Bloc de jonction à bornes à ressort sans câble de liaison
|
Famille de produit |
Modules d'extension 3RK32, 3RK33 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Produit en fin de vie Approvisionnement limité |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 01.10.2021 |
Notes |
Successeur successeur 3SK2, S7-1200F ou ET200SP en cas d'utilisation d'AS-i
|
Groupe de prix |
42B |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
2 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.152 kg |
Dimension emballage |
28.00 x 108.50 x 147.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4011209793187 |
UPC |
754554971636 |
N° d'Export |
85371098 |
Rubrique catalogue (PDF) |
CC-IC10 |
Groupe de produit |
5358 |
Group Code |
R711 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis :: 01.05.2012 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
6 |
27-37-18-19 |
eClass |
7.1 |
27-37-18-19 |
eClass |
8 |
27-37-18-19 |
eClass |
9 |
27-37-18-19 |
eClass |
9.1 |
27-37-18-19 |
ETIM |
5 |
EC001449 |
ETIM |
6 |
EC001449 |
ETIM |
7 |
EC001449 |
ETIM |
8 |
EC001449 |
IDEA |
4 |
5166 |
UNSPSC |
14 |
39-12-15-21 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-05 |
|
|
|
|