Départ-moteur SIRIUS MCU indice de protection du boîtier IP54 matière plastique communication AS-Interface commutation électromécanique protection contre les courts-circuits avec disjoncteur démarreur-inverseur frein sans Classe de puissance 2 A Disjoncteur moteur avec bilame thermique sans commande manuelle raccordement électrique avec presse-étoupe Variante spéciale, nouveau design esclave A/B AS-i SPEC V2.1 Capteurs et actionneurs 1x AS-i 3xDI/DO Alimentation du capteur U-AUX
Numéro d'article |
3RK4324-3FR51-1BC0 |
Description d'article |
Départ-moteur SIRIUS MCU indice de protection du boîtier IP54 matière plastique communication AS-Interface commutation électromécanique protection contre les courts-circuits avec disjoncteur démarreur-inverseur frein sans Classe de puissance 2 A Disjoncteur moteur avec bilame thermique sans commande manuelle raccordement électrique avec presse-étoupe Variante spéciale, nouveau design esclave A/B AS-i SPEC V2.1 Capteurs et actionneurs 1x AS-i 3xDI/DO Alimentation du capteur U-AUX
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
42E |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
10 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
2.800 kg |
Dimension emballage |
246.00 x 326.00 x 222.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4011209909892 |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85371098 |
Rubrique catalogue (PDF) |
CC-IC10 |
Groupe de produit |
3764 |
Group Code |
R711 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
lblREACHCode0236
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-37-09-05 |
eClass |
6 |
27-37-09-05 |
eClass |
7.1 |
27-37-09-05 |
eClass |
8 |
27-37-09-05 |
eClass |
9 |
27-37-09-05 |
eClass |
9.1 |
27-37-09-05 |
ETIM |
7 |
EC001037 |
ETIM |
8 |
EC001037 |
ETIM |
9 |
EC001037 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|