SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3SU1000-0AA50-0AA0-Z Y10
Product
bouton, 22 mm, rond, plastique, bleu, Bouton, plat, à accrochage, Déverrouillage par pression, avec marquage laser Majuscules et minuscules, Début de ligne toujours en majuscules
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit, nous pouvons proposer des services additionnels tels que pièce de rechange, échange ou réparation. Un accès spécifique au module "Mall Service Pièces de Rechange" est requis. Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 3SU1000-0AA50-0AA0-Z Y10
Description d'article bouton, 22 mm, rond, plastique, bleu, Bouton, plat, à accrochage, Déverrouillage par pression, avec marquage laser Majuscules et minuscules, Début de ligne toujours en majuscules
Famille de produit Organes de commande et de signalisation, 22 mm, rond, plastique, noir
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 41J
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) Sur demande
Poids Net par quantité 0.013 kg
Dimension emballage 100.00 x 154.00 x 30.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047621111902
UPC 804766572906
N° d'Export 85389099
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 5452
Group Code R711
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.10.2014
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-37-12-10
eClass 6 27-37-12-10
eClass 7.1 27-37-12-10
eClass 8 27-37-12-10
eClass 9 27-37-12-10
eClass 9.1 27-37-12-10
ETIM 7 EC000221
ETIM 8 EC000221
ETIM 9 EC000221
IDEA 4 5246
UNSPSC 15 39-12-22-21
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;