SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3SU1030-0AB40-0AA0
Product
bouton, 22 mm, rond, Plastique avec collerette métal, vert, Bouton, plat sans maintien
Notes
Ce produit n'est plus disponible
Successeur 3SU1000-0AB40-0AA0
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit, nous pouvons proposer des services additionnels tels que pièce de rechange, échange ou réparation. Un accès spécifique au module "Mall Service Pièces de Rechange" est requis. Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 3SU1030-0AB40-0AA0
Description d'article bouton, 22 mm, rond, Plastique avec collerette métal, vert, Bouton, plat sans maintien
Famille de produit Indisponible.
Cycle de vie du produit (PLM) PM490:Start of final Year of support
Date de fin de vie du produit Produkt abgekündigt seit: 15.05.2023
Notes
Ce produit n'est plus disponible
Successeur 3SU1000-0AB40-0AA0
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Données Prix
Groupe de prix 41J
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 15 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.024 kg
Dimension emballage 30.00 x 40.00 x 30.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4011209971721
UPC 804766064708
N° d'Export 85389099
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 5452
Group Code R711
Pays d'origine Chine
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.10.2014
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible.
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;