SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3TY6483-0BY80-0AH1
Pas de photo disponible
Bobine pour contacteur SPU 31V-48,5-52,5 Ohm 2x 220 8 WD
Notes
Product was deleted without replacement
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit, nous pouvons proposer des services additionnels tels que pièce de rechange, échange ou réparation. Un accès spécifique au module "Mall Service Pièces de Rechange" est requis. Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 3TY6483-0BY80-0AH1
Description d'article Bobine pour contacteur SPU 31V-48,5-52,5 Ohm 2x 220 8 WD
Famille de produit Indisponible.
Cycle de vie du produit (PLM) PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support
Date de fin de vie du produit Produkt nicht mehr erhältlich seit: 04.07.2022
Notes
Product was deleted without replacement
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Données Prix
Groupe de prix 41B
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal L-R-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : EAR99 / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) Sur demande
Poids Net par quantité 1.076 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 0 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4011209740945
UPC Indisponible.
N° d'Export 85045000
Rubrique catalogue (PDF) CC-IC10
Groupe de produit 5807
Group Code R711
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.03.2017
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible.
|
Acheter le produit
Quantité 0 Pc
;