SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3TY7561-2A
Product
Image similaire
bloc de contacts auxiliaires, avec raccordement par languettes gauche, pour 3TF44...3TF50 et 3TK48...3TK50
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit, nous pouvons proposer des services additionnels tels que pièce de rechange, échange ou réparation. Un accès spécifique au module "Mall Service Pièces de Rechange" est requis. Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 3TY7561-2A
Description d'article bloc de contacts auxiliaires, avec raccordement par languettes gauche, pour 3TF44...3TF50 et 3TK48...3TK50
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 41B
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 3 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.049 kg
Dimension emballage 49.00 x 52.00 x 73.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4011209061385
UPC 754554902135
N° d'Export 85365080
Rubrique catalogue (PDF) NSE
Groupe de produit 5805
Group Code R711
Pays d'origine Turquie
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-37-13-02
eClass 6 27-37-13-02
eClass 7.1 27-37-13-02
eClass 8 27-37-13-02
eClass 9 27-37-13-02
eClass 9.1 27-37-13-02
ETIM 7 EC000041
ETIM 8 EC000041
ETIM 9 EC000041
IDEA 4 4743
UNSPSC 15 39-12-15-22
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;