Disjoncteur 3VA1 CEI Cadre 100 classe de coupure N Icu=25kA à 415V 4 pôles, Protection des installations TM210, FTFM, In=25A protect. surcharges Ir=25A réglage fixe protection contre les courts-circuits Ii=12,8 x In conducteur neutre non protégé raccordement par bornes Disjoncteur 3VA1 CEI Cadre 100 Déclencheur voltmétrique à gauche 208-277 V AC 50/60 HZ 3 interrupteurs auxiliaires HQ
Numéro d'article |
3VA1025-3ED46-0KD0 |
Description d'article |
Disjoncteur 3VA1 CEI Cadre 100 classe de coupure N Icu=25kA à 415V 4 pôles, Protection des installations TM210, FTFM, In=25A protect. surcharges Ir=25A réglage fixe protection contre les courts-circuits Ii=12,8 x In conducteur neutre non protégé raccordement par bornes Disjoncteur 3VA1 CEI Cadre 100 Déclencheur voltmétrique à gauche 208-277 V AC 50/60 HZ 3 interrupteurs auxiliaires HQ
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
1CB |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
LOA----- |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
10 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
1.446 kg |
Dimension emballage |
119.00 x 150.00 x 116.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042949331377 |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85362010 |
Rubrique catalogue (PDF) |
LV10.1 |
Groupe de produit |
5375 |
Group Code |
P360 |
Pays d'origine |
Rep.Tchèque |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 27.03.2020 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|