SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
3VA1340-4EF32-0DH0
Product
disjoncteur 3VA1 IEC Frame 400 classe de pouvoir de coupure S Icu=36 kA à 415 V 3 pôles, protection de l'installation TM240, ATAM, In=400 A protection contre les surcharges Ir=280 A...400 A protection contre les courts-circuits Ii=5...10 x In plages de raccordement par vis disjoncteur 3VA1 IEC Frame 400 classe de pouvoir de coupure S Icu=36 kA à 415 V déclencheur à minimum de tension 208-230 V AC 50/60 Hz 2 blocs de contacts auxiliaires HQ 1 bloc de signalisation de déclenchement HQ
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit, nous pouvons proposer des services additionnels tels que pièce de rechange, échange ou réparation. Un accès spécifique au module "Mall Service Pièces de Rechange" est requis. Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 3VA1340-4EF32-0DH0
Description d'article disjoncteur 3VA1 IEC Frame 400 classe de pouvoir de coupure S Icu=36 kA à 415 V 3 pôles, protection de l'installation TM240, ATAM, In=400 A protection contre les surcharges Ir=280 A...400 A protection contre les courts-circuits Ii=5...10 x In plages de raccordement par vis disjoncteur 3VA1 IEC Frame 400 classe de pouvoir de coupure S Icu=36 kA à 415 V déclencheur à minimum de tension 208-230 V AC 50/60 Hz 2 blocs de contacts auxiliaires HQ 1 bloc de signalisation de déclenchement HQ
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 1CB
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal LOA-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99
Délai d'appro. standard (hors transport) 10 Jour(s)
Poids Net par quantité 5.120 kg
Dimension emballage 162.00 x 261.00 x 170.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042949332749
UPC Indisponible.
N° d'Export 85362090
Rubrique catalogue (PDF) LV10.1
Groupe de produit 5375
Group Code P360
Pays d'origine Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 05.10.2020
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;