disjoncteur 3VA2 IEC Frame 160 classe de pouvoir de coupure M Icu=55 kA à 415 V 3 pôles, protection de l'installation ETU320, LI, In=100 A protection contre les surcharges Ir=40 A...100 A protection contre les courts-circuits Ii=1,5...12 x In plages de raccordement par vis 1 bloc de contacts auxiliaires HP 1 bloc de signalisation de déclenchement HP
Numéro d'article |
3VA2110-5HL32-0AG0 |
Description d'article |
disjoncteur 3VA2 IEC Frame 160 classe de pouvoir de coupure M Icu=55 kA à 415 V 3 pôles, protection de l'installation ETU320, LI, In=100 A protection contre les surcharges Ir=40 A...100 A protection contre les courts-circuits Ii=1,5...12 x In plages de raccordement par vis 1 bloc de contacts auxiliaires HP 1 bloc de signalisation de déclenchement HP
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
1CB |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
LOA----- |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
5 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
2.360 kg |
Dimension emballage |
134.00 x 200.00 x 145.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042949027508 |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85362090 |
Rubrique catalogue (PDF) |
LV10.1 |
Groupe de produit |
5374 |
Group Code |
P360 |
Pays d'origine |
Rep.Tchèque |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.06.2012 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Silicic acid, lead salt
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|