Interrupteur boîtier moulé 3VA5 UL Frame 125 pouvoir de coupure max. de court-circuit 65kA @ 480V 3 pôles, protection des installations MCS110, In=100A sans protection contre les surcharges Auto-protection Ii=16 x In sans raccordement Interrupteur boîtier moulé 3VA5 UL Frame 125 pouvoir de coupure max. de court-circuit 65kA @ 480V 3 pôles, protection des installations
Numéro d'article |
3VA5110-1BB31-0BC0 |
Description d'article |
Interrupteur boîtier moulé 3VA5 UL Frame 125 pouvoir de coupure max. de court-circuit 65kA @ 480V 3 pôles, protection des installations MCS110, In=100A sans protection contre les surcharges Auto-protection Ii=16 x In sans raccordement Interrupteur boîtier moulé 3VA5 UL Frame 125 pouvoir de coupure max. de court-circuit 65kA @ 480V 3 pôles, protection des installations
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
1CB |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
LOA----- |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
50 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.988 kg |
Dimension emballage |
92.00 x 150.00 x 116.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042949329152 |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85362090 |
Rubrique catalogue (PDF) |
LV10.1 |
Groupe de produit |
5385 |
Group Code |
P360 |
Pays d'origine |
Mexique |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 19.06.2019 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|