Dispositif de protection différentielle RCD510 Basic RCD Type A montage latéral courant assigné de défaut 0,03...5 A à 50/60Hz TV réglables 0...3000 ms 4 pôles In=160A Ue=127-480 V Accessoires pour : 3VA1 avec raccordement par bornes
Numéro d'article |
3VA9114-0RS20 |
Description d'article |
Dispositif de protection différentielle RCD510 Basic RCD Type A montage latéral courant assigné de défaut 0,03...5 A à 50/60Hz TV réglables 0...3000 ms 4 pôles In=160A Ue=127-480 V Accessoires pour : 3VA1 avec raccordement par bornes
|
Famille de produit |
Acc. et pièces de rechange 3VA9, pour disjoncteurs CEI jusqu'à 1250 A |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
1CB |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
L-A----- |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
5 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.972 kg |
Dimension emballage |
144.00 x 203.00 x 114.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042949002253 |
UPC |
804766449291 |
N° d'Export |
85363090 |
Rubrique catalogue (PDF) |
LV10.1 |
Groupe de produit |
5376 |
Group Code |
P360 |
Pays d'origine |
Chine |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.04.2014 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-37-13-92 |
eClass |
6 |
27-37-92-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-01 |
eClass |
8 |
27-37-92-01 |
eClass |
9 |
27-37-92-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-01 |
ETIM |
7 |
EC002498 |
ETIM |
8 |
EC002498 |
ETIM |
9 |
EC002498 |
UNSPSC |
15 |
39-12-11-03 |
|
|
|
|