SIRIUS Motor Starter ES 2007 Standard Floating License pour un utilisateur Logiciel d'ingénierie, sans logiciel, sans documentation Téléchargement de la License Key, classe A en 3 langues (ALL, ANG, FRA) exécutable sous : Win 7 SP1 / Win 10 - 64 bits Prof./Ultimate/Enterprise Win Server 2008 R2 Std. SP1 / 2012 R2 / 2016 - 64 bits communication via interface système Adresse e-mail est indispensable pour la livraison
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable
Numéro d'article |
3ZS1310-5CE10-0YB5 |
Description d'article |
SIRIUS Motor Starter ES 2007 Standard Floating License pour un utilisateur Logiciel d'ingénierie, sans logiciel, sans documentation Téléchargement de la License Key, classe A en 3 langues (ALL, ANG, FRA) exécutable sous : Win 7 SP1 / Win 10 - 64 bits Prof./Ultimate/Enterprise Win Server 2008 R2 Std. SP1 / 2012 R2 / 2016 - 64 bits communication via interface système Adresse e-mail est indispensable pour la livraison
|
Famille de produit |
Motor Starter ES |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Notes |
Ce produit est un produit téléchargeable
|
Groupe de prix |
42D |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
6 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.001 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4019169185172 |
UPC |
887621543372 |
N° d'Export |
Indisponible. |
Rubrique catalogue (PDF) |
CC-IC10 |
Groupe de produit |
3722 |
Group Code |
R711 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-25-90 |
eClass |
6 |
27-24-25-90 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-90 |
eClass |
8 |
27-24-25-90 |
eClass |
9 |
27-24-25-90 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-90 |
ETIM |
7 |
EC001435 |
ETIM |
8 |
EC001435 |
ETIM |
9 |
EC001435 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|