Bibliothèque de blocs PCS 7 pour SIMOCODE pro V9.0 + 9.0 SP1 Blocs AS et faceplates (blocs d'affichage) pour l'intégration de SIMOCODE pro C/S/V dans le système de contrôle de procédés PCS 7 avec Advanced Process Library (APL) pour PCS 7 V9.0/V9.0 SP1 Logiciel d'ingénierie pour une station d'ingénierie Single License y compris logiciel Runtime pour l'exécution du bloc AS dans un système d'automatisation Single License allemand/anglais Forme de livraison : OSD téléchargement du logiciel, classe A Adresse e-mail nécessaire à la livraison
Notes
Ce produit est un produit téléchargeable
Numéro d'article |
3ZS1632-1XE03-0YA0 |
Description d'article |
Bibliothèque de blocs PCS 7 pour SIMOCODE pro V9.0 + 9.0 SP1 Blocs AS et faceplates (blocs d'affichage) pour l'intégration de SIMOCODE pro C/S/V dans le système de contrôle de procédés PCS 7 avec Advanced Process Library (APL) pour PCS 7 V9.0/V9.0 SP1 Logiciel d'ingénierie pour une station d'ingénierie Single License y compris logiciel Runtime pour l'exécution du bloc AS dans un système d'automatisation Single License allemand/anglais Forme de livraison : OSD téléchargement du logiciel, classe A Adresse e-mail nécessaire à la livraison
|
Famille de produit |
Bibliothèque de blocs SIMOCODE pro pour SIMATIC PCS 7 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Notes |
Ce produit est un produit téléchargeable
|
Groupe de prix |
42J |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
6 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.001 kg |
Dimension emballage |
0.001 x 0.001 x 0.001 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
195125110908 |
N° d'Export |
Indisponible. |
Rubrique catalogue (PDF) |
CC-IC10 |
Groupe de produit |
5836 |
Group Code |
R711 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-25-90 |
eClass |
6 |
27-24-25-90 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-90 |
eClass |
8 |
27-24-25-90 |
eClass |
9 |
27-24-25-90 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-90 |
ETIM |
7 |
EC001435 |
ETIM |
8 |
EC001435 |
ETIM |
9 |
EC001435 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|