Bibliothèque de blocs PCS 7 SIMOCODE pro V9.0 + V9.0 SP1 blocs AS et blocs d'affichage pour l'intégration de SIMOCODE pro C/S/V dans le Système de contrôle de procédés PCS 7 avec Advanced Process Library (APL) pour PCS 7 V9.0/V9.0 SP1 Logiciel d'ingénierie pour une station d'ingénierie Single License incluse logiciel Runtime pour l'exécution du bloc AS dans un système d'automatisation Single License allemand/anglais Forme de livraison: CD,
Numéro d'article |
3ZS1632-1XX03-0YA0 |
Description d'article |
Bibliothèque de blocs PCS 7 SIMOCODE pro V9.0 + V9.0 SP1 blocs AS et blocs d'affichage pour l'intégration de SIMOCODE pro C/S/V dans le Système de contrôle de procédés PCS 7 avec Advanced Process Library (APL) pour PCS 7 V9.0/V9.0 SP1 Logiciel d'ingénierie pour une station d'ingénierie Single License incluse logiciel Runtime pour l'exécution du bloc AS dans un système d'automatisation Single License allemand/anglais Forme de livraison: CD,
|
Famille de produit |
Bibliothèque de blocs SIMOCODE pro pour SIMATIC PCS 7 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
42J |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
2 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.207 kg |
Dimension emballage |
189.00 x 237.00 x 25.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047622540817 |
UPC |
804766524141 |
N° d'Export |
85234920 |
Rubrique catalogue (PDF) |
CC-IC10 |
Groupe de produit |
5836 |
Group Code |
R711 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-25-90 |
eClass |
6 |
27-24-25-90 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-90 |
eClass |
8 |
27-24-25-90 |
eClass |
9 |
27-24-25-90 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-90 |
ETIM |
7 |
EC001435 |
ETIM |
8 |
EC001435 |
ETIM |
9 |
EC001435 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|