bibliothèque de blocs AS-Interface pour SIMATIC PCS 7 version V9.0 avec APL. logiciel d'ingénierie V9.0 SP1 pour une station d'ingénierie (Single License) logiciel Runtime inclus pour l'exécution des blocs AS dans un système d'automatisation (Single License). Allemand / Anglais. Forme de livraison : CD 1 licence de station d'ingénierie, 1 licence de système d'automatisation blocs AS et blocs d'affichage pour PCS 7 version V9.0 et V9.0 SP1 prend en charge CM AS-i Master ST (ET 200SP), CP343-2, CP343-2P, DP/AS-i LINK Advanced et IE/AS-i LINK PN IO. logic(*)
Numéro d'article |
3ZS1635-1XX03-0YA0 |
Description d'article |
bibliothèque de blocs AS-Interface pour SIMATIC PCS 7 version V9.0 avec APL. logiciel d'ingénierie V9.0 SP1 pour une station d'ingénierie (Single License) logiciel Runtime inclus pour l'exécution des blocs AS dans un système d'automatisation (Single License). Allemand / Anglais. Forme de livraison : CD 1 licence de station d'ingénierie, 1 licence de système d'automatisation blocs AS et blocs d'affichage pour PCS 7 version V9.0 et V9.0 SP1 prend en charge CM AS-i Master ST (ET 200SP), CP343-2, CP343-2P, DP/AS-i LINK Advanced et IE/AS-i LINK PN IO. logic(*)
|
Famille de produit |
Bibliothèque de blocs AS-Interface pour SIMATIC PCS 7 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Active Product |
Groupe de prix |
42C |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai Appro Fsseur (hors transport) |
2 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.216 kg |
Dimension emballage |
192.00 x 237.00 x 25.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
804766524660 |
N° d'Export |
85234920 |
Rubrique catalogue (PDF) |
CC-IC10 |
Groupe de produit |
3721 |
Group Code |
R711 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis :: 01.07.2006 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
6 |
27-24-25-90 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-90 |
eClass |
8 |
27-24-25-90 |
eClass |
9 |
27-24-25-90 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-90 |
ETIM |
5 |
EC001435 |
ETIM |
6 |
EC001435 |
ETIM |
7 |
EC001435 |
ETIM |
8 |
EC001435 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|