SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6AU1810-1HA34-0XE0
Pas de photo disponible
SINAMICS DCC V3.4 HF1 licence de mise à niveau comme option pour démarreur V5.4, livraison sur support de données DVD incluant : Floating License pour CFC pour SINAMICS V9.0 et SIMATIC CFC V9.0 SP3 Upd3
Notes
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
6AU1810-1HA34-0XF0 Comparaison produits
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Pour ce produit, nous pouvons proposer des services additionnels tels que pièce de rechange, échange ou réparation. Un accès spécifique au module "Mall Service Pièces de Rechange" est requis. Pour plus d'informations ou pour pouvoir commander ces services, merci de contacter votre interlocuteur Siemens Services


Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 6AU1810-1HA34-0XE0
Description d'article SINAMICS DCC V3.4 HF1 licence de mise à niveau comme option pour démarreur V5.4, livraison sur support de données DVD incluant : Floating License pour CFC pour SINAMICS V9.0 et SIMATIC CFC V9.0 SP3 Upd3
Famille de produit Indisponible.
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 01.10.2022
Notes
Pour ce produit, nous vous recommandons son successeur :
6AU1810-1HA34-0XF0 Comparaison produits
Info successeur :
Successeur 6AU1810-1HA34-0XF0
Description produit successeur SINAMICS DCC (Drive Control Chart) mise à niveau V3.4, License Key pour pack optionnel SINAMICS DCC pour démarreur livré avec License Key, 'CFC for SINAMICS V9.0' (Upgrade License) sur clé USB
Données Prix
Groupe de prix 7SW
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.010 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible.
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible.
UPC 195125073654
N° d'Export 85234910
Rubrique catalogue (PDF) D21MC
Groupe de produit X087
Group Code R221
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible.
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;